FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.
Это изображение касается MC-LCE-SC-OM2-3M.

3m (10ft) оптический патч-корд Mode Conditioning LC - SC OM2 PVC (OFNR)

#43387
#43387
US$18.00
FS P/N: MC-LCE-SC-OM2-3M
FS P/N: MC-LCE-SC-OM2-3M
Заказы 950
Отзывы 10
Вопросы 2
Длина:
20 шт. в пути, 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

LC SM 9/125 мкм преобразован в SC OM2 50/125 мкм Mode Conditioning оптический патч-корд

FS предлагает стандартную и индивидуальную настройку оптических патч-кордов (MCP) в форматах 62,5/125 и 50/125, которые предназначены для приемопередатчиков 1000BASE-LX/LH и 10GBASE-LRM, передающих в окне 1300 нм, и применимы к многомодовому оборудованию.

Запуск одномодового лазера в центр многомодового волокна приводит к множественным сигналам, которые сбивают с толку приемник на другом конце волокна. Эти множественные сигналы, вызванные эффектами задержки дифференциального режима (DMD), сильно ограничивают длину кабельных трасс, по которым может работать Gigabit Ethernet. Mode Conditioning оптический патч-корд подавляет эти множественные сигналы, позволяя одномодовому излучению смещаться от центра многомодового волокна.

Описание
Разъём
LC - SC
Тип волокна
9/125 мкм и 50/125 мкм
Тип разъёма
UPC - UPC
Рабочая длина волны
850 нм и 1310 нм
Вносимая потеря
≤0,3 дБ при 1310 нм
(Потери в разъеме SM-MM Plus)
Обратные потери
>55 дБ
(SM Разъём)
Коэффициент связанной мощности
12 дБ≤CPR≤20 дБ
Внешний диам. оболочки
2.0 мм
Материал оболочки
PVC
Прочность и долговечность
1000 раз
Рабочая температура
-40 ~ 75°C
Температура хранения
-40 ~ 85°C
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
LC - SC OM2 Mode Conditioning оптический патч-корд

Кабель MCP соответствует стандарту IEEE 802.3z и предназначен для одномодовых и многомодовых соединений, подходит для многомодовых устройств в Gigabit Ethernet.

Разные цветовые исполнения разъемов

Синий — одномодовый, а кремовый — многомодовый, с возможностью выбора цвета разъема для облегчения идентификации и установки.

Разъем с низкими вносимыми потерями

Керамические наконечники с жесткими допусками обеспечивают постоянно низкие потери, обеспечивая бесперебойную работу вашей сети.

Смещение по центральной линии

Это может помочь избежать эффектов задержки в дифференциальном режиме, которые сильно ограничивают длину кабелей, использующих Gigabit Ethernet.

Установка перемычек для регулировки режима на многомодовом кабельном оборудовании

Патч-корды для регулировки режима используют как одномодовые, так и многомодовые волокна, чтобы обеспечить правильную передачу одномодовых сигналов по многомодовым сетям. Для этого применения одномодовый конец кабеля согласования режима всегда должен быть подключен к концу устройства, а многомодовый конец должен быть подключен к концу устройства.

Применения для ЦОД

Использование с модулем 1000BASE-LX или 10GBASE-LRM Перемычки для регулировки режима можно применять к одномодовым и многомодовым межсоединениям в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Application (2)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
10
0
0
0
0

J***r

Australia

March 18, 2017
5.0
Contacted with FS.com staff on the Internet before I went shopping on their site and found them very helpful through the whole order. Their follow up with me was very appreciated.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

R***d

Australia

January 30, 2017
5.0
Excellent site layout to order things. Also prices very competitive. Good experience browsing all products. Thumbs up.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

B***e

United Kingdom

January 28, 2017
5.0
Always right and always on time
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели