FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMSCSX.
00:35
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.
Это изображение касается SMSCSX.

10m (33ft) SC UPC - SC UPC Simplex патч-корд OS2 SM PVC (OFNR) 2,0 мм

#40488
#40488

G.657.A1 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$3.80
FS P/N: SMSCSX
FS P/N: SMSCSX
Заказы 6K
Отзывы 259
Вопросы 8
87 на глобальном складе, 29 июл, 2024
80 шт. в пути, 23 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и экономичный 9/125 мкм SM, нечувствительное к изгибу волокно

Одномодовое нечувствительное к изгибу волокно OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что делает монтаж и обслуживание оптоволоконных кабелей более эффективным. Он также может сэкономить больше места для прокладки кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных помещениях, серверных фермах, облачных сетях хранения данных и в любых других местах, где необходимы волоконные коммутационные кабели.

Этот одномодовый кабель 9/125 OS2 идеально подходит для подключения соединения Ethernet 1G/10G/40G/100G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при длине волны 1310 нм или до 40 км при длине волны 1550 нм.

Описание
Тип разъёма
SC UPC to SC UPC
Класс волокна
G.657.A1 (Совместимость с G.652.D)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимая потеря
≤0.3 дБ
Обратные потери
≥50 дБ
Миним. радиус изгиба
(Сердцевина оптоволокна)
10 мм
Миним. радиус изгиба
(Волокно)
10/5D (динамический/статический)
Затухание на 1310 нм
0.36 дБ/км
Затухание на 1550 нм
0.22 дБ/км
Тип кабеля
Simplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Оболочка кабеля
PVC
Полярность
A (Tx) - B (Rx)
Рабочая температура
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные кабели.

Система Контроля Качества

Программа гарантии тестирования оптических патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности

Минимальный радиус изгиба 10/5D

Волокно G.657.A1 позволяет выполнять более тугие изгибы кабеля для сохранения слабины и прокладки.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.

Максимальная прочность на растяжение 100 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Удовлетворение различных потребностей внутренней установки

Прочные патч-корды подходят для соединений сетевых шкафов, прокладки потолочных каналов и кабелей под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Connectors (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.9
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
237
22
0
0
0

C***s

Austria

June 11, 2024
5.0
I am extremely satisfied with both the order processing and the delivery. The support from FS is second to none. A support employee picked out the right cable for my needs via chat. However, after I mistakenly ordered a different cable, another employee pointed this out to me and I was able to cancel the order in good time and order the correct cable. Thank you for the exemplary support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

V***p

Israel

March 26, 2024
5.0
Easy to understand website to figure out what you need to order, if you need something custom like I did this is the place to order from! Outstanding customer support throughout the order from start to finish, and finally the final product is solid and works even better than what I had before! definitely going to order from here again!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

D***n

United States

November 15, 2023
5.0
These SM SC/SC patch cables seem well made and I have not had any issues with them. The shipping is fast and the price is reasonable. They usually have them stocked in the US for faster delivery.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели