Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый SFP+ активный оптический кабель (АОC) представляет собой оптоволоконные сборки прямого подключения с разъемами SFP+ и работают по многомодовому волокну (MMF). Этот АОC соответствует стандартам SFF-8431 MSA. Он представляет собой экономически эффективное решение по сравнению с использованием дискретных оптических модулей и оптических патч-кордов и подходит для соединений 10 Гбит/с внутри стоек и между соседними стойками.
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231733228ekboe.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/images/20221104181407mae6rn.jpg)
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733228ekboe.jpg)
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111953e18fv1.jpg)
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823181026ctspt6.jpg)
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC Это изображение касается SFP-10G-AO25.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173328bbig4e.jpg)
25m (82ft) Extreme Networks 10GB-F25-SFPP совместимый 10G SFP+ AOC
#40302
#40302
US$40.00
FS P/N: SFP-10G-AO25FS P/N: SFP-10G-AO25
Заказы
3
Отзывы 974
Вопрос 1
Длина:
20 на глобальном складе, 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks 10GB-F25-SFPP Compatible 10G SFP+ AOC (25-метровый, SFP+ - SFP+)
Описание
Extreme Networks Оригинальный
10GB-F25-SFPP
Название Поставщика
FS.COM
Тип Коннектора
SFP+ - SFP+
Макс. Скорость Передачи Данных
10Gbps
Миним. Радиус Изгиба
7.5mm
Длина Кабеля
25m (82.02ft)
Материал Оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Pro-cols
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение 10G для ЦОД
Модуль SFP+ с малой мощностью 1 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 10G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (1)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
734
157
80
0
3
M***l
United States
February 29, 2024
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***d
Canada
February 05, 2024
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***o
United States
October 24, 2023
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели