FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.

2m (7ft) LC UPC - SC UPC оптический патч-корд Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0 мм

Hot #40272
Hot #40272

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 40/100G

US$6.10
FS P/N: OM4LCSCDX
FS P/N: OM4LCSCDX
Заказы 37.6K
Отзывы 153
Вопросы 11
125 на глобальном складе, 11 июл, 2024
720 шт. в пути, 22 июл, 2024
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
Высококачественный и экономичный 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу

Этот 50/125μm OM4 многомодовый оптический патч-корд с нечувствительностью к изгибу обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно и экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных комнатах, серверных фермах, облачных сетях хранения и в любых местах, где требуется оптический кабель.

Этот 50/125 OM4 многомодовый оптический патч-корд идеально подходит для подключения 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ приемопередатчиков и т. д. Для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией оптоволокна для приложений 40G/100G.

Описание
Тип разъёма
LC - SC
Тип полировки
UPC - UPC
Мода волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
40G Ethernet Расстояние
150 м при 850 нм
100G Ethernet Расстояние
100 м при 850 нм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Обратные потери
≥30 дБ
Класс волокна
Нечувствительное к изгибу
Миним. радиус изгиба
7.5 мм
Затухание при 850 нм
3.0 дБ/км
Затухание при 1300 нм
1.0 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2.0 мм
Материал оболочки
PVC
Полярность
A(Tx) - B(Rx)
Температура эксплуатации
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Видео

Многомодовый волоконный кабель OM3/OM4 для соединений 40G/100G смотреть видео

Различия между многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3, OM4 И OM5

смотреть видео

Видео

Многомодовый волоконный кабель OM3/OM4 для соединений 40G/100G смотреть видео
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Умный & Надежный - Гибкий патч-корд

Дуплексный оптический разъем отраслевого стандарта соответствует EIA/TIA 604-2 с керамическим наконечником для высокоскоростных кабельных сетей.

Нечувствительный кабель к изгибу

BIF позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство без какого-либо влияния на производительность.

7.5 мм минимальный радиус изгиба

Способность изгиба повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивая меньшие размеры корпусов.

Керамический наконечник из циркония

Оптимальные IL и RL обеспечивают стабильную передачу сигнала, защищают вашу сеть.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (11)Cable Color (1)Customized Cables (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
125
28
0
0
0

K***y

United Kingdom

September 12, 2023
5.0
Received. Very good product, well packed.
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***a

Cyprus

July 18, 2023
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***l

Malta

May 25, 2023
5.0
Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели