FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.
Это изображение касается OM4LCSCDX.

1m (3ft) LC UPC - SC UPC Duplex OM4 MM PVC (OFNR) 2.0 мм оптический патч-корд

#40271
#40271

Дуплексные клипсы BIF Радиус изгиба 20/10D Сети 40/100G

US$5.10
FS P/N: OM4LCSCDX
FS P/N: OM4LCSCDX
Заказы 31.1K
Отзывы 153
Вопросы 14
80 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и экономичный многомодовый кабель OM4 50/125 мкм, нечувствительный к изгибам

Многомодовый нечувствительный к изгибам кабель 50/125 мкм OM4 имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что делает установку и обслуживание оптоволоконных кабелей более эффективными. Он также может сэкономить больше места для прокладки кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных помещениях, серверных фермах, облачных сетях хранения данных и в любых других местах, где необходимы волоконные коммутационные кабели.

Этот многомодовый кабель 50/125 OM4 идеально подходит для подключения модуля 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+ и т.д. для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией волокна для применения 40G/100G.

Описание
Тип разъёма
LC UPC to SC UPC
Волокно класса
Нечувствительность к изгибам
Тип волокна
OM4 50/125μm
Длина волны
850/1300nm
Расстояние 40G Ethernet
150m at 850nm
Расстояние 100G Ethernet
100m at 850nm
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Обратные потери
≥30 дБ
Миним. радиус изгиба
(Сердцевина оптоволокна)
7.5mm
Миним. радиус изгиба
(Кабель)
20/10D (динамический/статический)
Затухание на 850 нм
3.0 дБ/км
Затухание на 1300нм
1.0 дБ/км
Количество волокон
Duplex
Диаметр кабеля
2.0mm
Кабельная оболочка
PVC
Полярность
A (Tx) to B (Rx)
Рабочая температура
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections

Take a look at our introduction video to better understand OM3 & OM4 cables applied in 40G/100G connections.

00:39

Видео

OM3/OM4 Multimode Fiber Cable for 40G/100G Connections 00:39
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности

Минимальный радиус изгиба 20/10D

Нечувствительное к изгибу волокно обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.

Прочность на растяжение 90-150 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Удовлетворение различных потребностей в установке внутри помещений

Прочные волоконно соединительные кабели подходят для подключения к сетевому шкафу, прокладки потолочных каналов и прокладки под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Cable Color (1)Customized Cables (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
125
28
0
0
0

K***y

United Kingdom

September 12, 2023
5.0
Received. Very good product, well packed.
happy with order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***a

Cyprus

July 18, 2023
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***l

Malta

May 25, 2023
5.0
Just to let you know that the cable arrived yesterday. Temporarily hooked it up to test and it works a treat.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели