Launch кабель для OTDR, который подключает OTDR к измеряемой линии, выявляет вносимые потери и отражение соединения ближнего окончания. Это часто применяеся в маленькой катушке или внутри "launch бокса", который используется для создания соответствующих условий для тестирования неисправностей другого подобного оптического волокна. Этот метод позволяет избежать нежелательных изменений в измерениях потерь и расстояния. Launch волокно будет помогать преодолеть слепое пятно или Мертвую Зону рефлектометра, вызванной высокой выходной мощностью или неисправностями, близкими к выходному концу волокна.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Катушка с Кабелем для OTDR, Одномодовое 2km SC/UPC – SC/UPC Волокно
Катушка с Кабелем для OTDR, Одномодовая, SC/UP-SC/UPC
Помещает волокно нужной длины между рефлектометром и тестируемым волокном
Помогает сделать измерение более точными с рефлектометром
Определяет вносимые потери и коэффициент отражения соединения ближнего конца
Прочный Металлический Ретрактор
Обеспечивает удобство при переноске в практическом измерении.
Встроенное Управление Кабелем
Помогает уменьшить напряжение и сэнкономить пространство.
Автоматический продувочный клапан
Усовершенствованный продувочный клапан автоматически регулирует давление
Замечательная внутренняя структура
Неметаллическая конструкция будет избегать от вмятины, разъедания и проводки электричества
Легко носить благодаря компактному размеру и легкому весу
Отличный помощник для тестирования OTDR в различных оптических применениях
Широко используется с OTDR, чтобы минимизировать неточность внутреннего или внешнего измерения
Тестирует комплексную производительность недавно установленных оптических линий и определяет проблемы в существующих оптических линиях
C***r
United States
T***s
United States
My compliments for the very nice packaging of the order. Our local supplier of network equipment, was also impressed of the goods so I have forwarded your contact information to them. I would like to place an additional order for some cabling.
L***n
United States