![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/39691.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.main.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.B.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.C.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.D.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.E.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.F.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.G.jpg)
![40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC Это изображение касается QSFP-40G-4LCAO20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39691.H.jpg)
40G QSFP+ to 4 Duplex LC Breakout AOC
#39691
#39691
US$118.00
FS P/N: QSFP-40G-4LCAO20FS P/N: QSFP-40G-4LCAO20
Заказы
23
Отзывы 41
Вопросы 2
Длина:
4 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
40G QSFP+ Active Optical Cable (AOC)& (20м, OM3 MMF, QSFP+ -> 4 duplex LC)
Описание
Артикул
QSFP-40G-4LCAO20
Название поставщика
FS.COM
Тип разъёма
QSFP+ to 4 duplex LC
Макс. скорость передачи данных
40 Гбит/с
Минимальный радиус изгиба
3 мм
Тип волокна
OM3 Многомодовое волокно (MMF)
Длинна кабеля
20m (65.62ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
10G/40G Ethernet или Fibre Channel
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
35
5
1
0
0
V***e
Finland
August 18, 2023
Works nicely with a Dell EMC N4064.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0V***n
Australia
July 18, 2023
Yes, the order was picked up yesterday and is working well. We had a need for two cables in an emergency. They were in stock at the US warehouse, which is located approximately 45 minutes from our office. It was the perfect solution to our problem. The staff at the warehouse had the order waiting when I arrived to pick it up and it was ready even before I expected it. The only suggestion that I would offer is to have a sign on the front door regarding the doorbell to ring. The door was locked and the doorbell was not clear. Someone waiting inside opened the door for me after a few minutes. Other than that, I greatly appreciate the pickup service. It helped us very much.I will also be following up regarding the SFP order and processing a PO for that.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0S***n
United States
August 01, 2022
Very nice experience. I will continues working with you. See you soon.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели