Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HPE Brocade AJ715A Совместимый 4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM
#39445
#39445
US$25.00
FS P/N: SFP4G-SW-85FS P/N: SFP4G-SW-85
Заказы
22
Отзывы 10
Вопросы 2
Transceiver Models:
Задержка поставки, Ship by 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
HPE Brocade AJ715A Совместимый 4G Fiber Channel SFP Модуль (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Описание
Артикул HPE
AJ715A
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
4.25Gbps
Длина волны
850nm
Cable Расстояние
150m @ 4.25Gbps
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9~ 0dBm
Чувствительность приемника
< -20dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
1
0
0
0
J***s
United States
March 08, 2017
I visited fs.com website multiple times in order to make a selection. The detailed information for Avago AFBR-57R5AP is superb and the online purchase process is very easy. I look forward to doing more purchases from FS.COM in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***l
United States
November 30, 2016
I ordered these SFPs to connect my switches. They work fine now.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0R***d
Canada
October 20, 2016
Staff at FS.COM is always friendly and knowledgeable. Everything works as advertised.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели