Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Extreme Networks 10059-20 Совместимый 100BASE-BX BiDi SFP Модуль 1310nm-TX/1550nm-RX 20km DOM
#39190
#39190
US$14.00
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
Заказы
214
Отзывы 97
Вопросы 5
Transceiver Types:
147 на глобальном складе, 10 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Extreme Networks 10059-20 Совместимый 100BASE-BX SFP Модуль (SMF, 1310nm-TX/1550nm-RX,20km, LC, DOM)
Описание
Артикул Extreme Networks
10059-20
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
155Mbps
Длина волны
1310nm-TX/1550nm-RX
Макс. расстояние передачи
20км
Разъём
LC Симплекс
Оптические компоненты
FP BiDi
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-14~-8dBm
Чувствительность приемника
<-30dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
79
15
3
0
0
S***k
United States
March 31, 2017
The 100BASE-BX BiDi SFP I received has a very simple install and completely meets my need.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0B***a
Netherlands
March 26, 2017
In general, I do believe quality comes at a price. However, someone has to explain to me why a Cisco-branded BiDi SFP sells for over $300 when this is a tenth of the price and works just fine. And now fs.com is my choice.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***r
Australia
March 16, 2017
FS.COM is enough for me. The 100BASE-BX BiDi SFP quality is great for the price paid. Thanks!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели