FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается XFP-10G-BX80.
Это изображение касается XFP-10G-BX80.
Это изображение касается XFP-10G-BX80.
Это изображение касается XFP-10G-BX80.
Это изображение касается XFP-10G-BX80.
Это изображение касается XFP-10G-BX80.

Brocade 10G-XFP-BXD-80K Совместимый 10GBASE-BX BiDi XFP Модуль 1330nm-TX/1270nm-RX 80km DOM

#38967
#38967

Simplex LC SMF

US$499.00
FS P/N: XFP-10G-BX80
FS P/N: XFP-10G-BX80
Заказы 6
Отзывы 8
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 30 авг, 2024
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
Brocade Совместимый 10GBASE-BX XFP Модуль (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 80km, LC, DOM)

Описание
Оригинальный Brand
Brocade
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1330nm-TX/1270nm-RX
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Симплекс
Оптические Компоненты
DFB BiDi
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
1~5dBm
Чувствительность Приемника
< -20dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний оптики и узнайте, что нас действительно отличает.

Система Контроля Качества

Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
8
0
0
0
0

A***r

Malaysia

June 06, 2017
5.0
little worried about the third party transceivers, just had a try and found it work perfectly. competitive price than original transceivers. really amazing and I will come back.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

D***l

Canada

November 02, 2016
5.0
The shipping speed is impressive, and the transceivers work with 100% compatibility to achieve 80 km data transmission. Nice !
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

N***d

United States

November 01, 2016
5.0
Transceiver is the best design in 21st century. With the help of it, I can improve my network speed faster and easier.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели