![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38790.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38790.main.jpg)
![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38790.B.jpg)
![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38790.C.jpg)
![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38790.D.jpg)
![Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM Это изображение касается DWDM-XFP10G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38790.E.jpg)
Cisco C26 DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1556.55nm 40km DOM
#38790
#38790
US$389.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-40FS P/N: DWDM-XFP10G-40
Заказы
9
Отзывы 2
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 26 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco DWDM-XFP-56.55 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1556.55nm, 40km, LC, DOM)
Описание
Cisco Оригинальный
DWDM-XFP-56.55
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1556.55nm
Max Расстояние Передачи
40km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-15dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
C***o
Spain
March 29, 2023
Quality product for half the price as others.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0L***k
United States
July 01, 2021
Worked without any issues and no additional configuration required.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели