![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/38711.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38711.main.jpg)
![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38711.B.jpg)
![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38711.C.jpg)
![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38711.D.jpg)
![Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM Это изображение касается CWDM-XFP10G-20SP.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38711.E.jpg)
Cisco CWDM-XFP10G-1290-20 Совместимый 10G CWDM XFP Модуль 1290nm 20km DOM
#38711
#38711
US$129.00
FS P/N: CWDM-XFP10G-20SPFS P/N: CWDM-XFP10G-20SP
Заказы
19
Отзыв 1
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
Cisco Совместимый 10G CWDM XFP Модуль (SMF, 1290nm, 20km, LC, DOM)
Описание
Cisco Оригинальный
CWDM-XFP10G-1290-20
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1290nm
Max Расстояние Передачи
20km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
DFB CWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-5~0dBm
Чувствительность Приемника
<-15dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191008104151_948.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
S***z
Belgium
October 11, 2016
CWDM XFP transceiver worked as described, very good experience dealing with fs.com.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели