![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022101718005569eg0f.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101718005569eg0f.jpg)
![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221017180053u75wwa.jpg)
![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38509.C.jpg)
![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38509.D.jpg)
![NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km Это изображение касается SFP12-BXMMF.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/38509.E.jpg)
NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 модуль SFP WDM (BiDi) 1310nm-TX/1550nm-RX 2km
#38509
#38509
US$14.00
FS P/N: SFP12-BXMMFFS P/N: SFP12-BXMMF
Заказы
451
Отзывы 2
Вопросы 3
Transceiver Models:
27 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
NETGEAR совместимый OC-12/STM-4 BiDi SFP модуль (MMF, 1310nm-TX/1550nm-RX, 2km, LC, DOM)
Описание
Артикул NETGEAR
SFP12-BXMMF
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
622Mbps
Длина волны
1310nm-TX/1550nm-RX
Макс. расстояние передачи
2км
Разъём
LC Симплекс
Оптические компоненты
FP BiDi
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-15~-8dBm
Чувствительность приемника
< -26dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel,MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
M***r
United States
April 16, 2023
The items came quickly, worked instantly. The beauty of a Bidi is that it handles a network connection on only one fiber. Bidi stands for bidirectional if you don’ T know. It can send and receive on one fiber using two wavelengths. So if fiber channels are limited these are the answer, speed and latency seemed just fine with the one conductor.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0R***r
New Zealand
January 30, 2023
I am using these in Netgear.
They just work! ~1G throughput without any tweaking required.
They just work! ~1G throughput without any tweaking required.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели