Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100BASE-T SFP Модуль SGMII Copper RJ-45 100m для FS Коммутаторов
#37767
#37767
US$20.00
FS P/N: SFP-FB-GE-TFS P/N: SFP-FB-GE-T
Заказы
2.4K
Отзывы 30
Вопросы 4
Transceiver Types:
573 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
100BASE-T SFP SGMII Модуль (Медный, 100m, RJ-45)
Описание
FS Оригинальный
SFP-FB-GE-T
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP SGMII
Макс. скорость передачи данных
100Mbps
Медиа
Cat 5/Cat 6/Cat 6a
Макс. расстояние передачи
100m
Разъём
RJ-45
DOM Функция
Нет
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 100G
Модуль 100BASE SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение для применения Gigabit Ethernet.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Application (2)FS Box (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
29
0
1
0
0
E***n
Iceland
January 26, 2024
fast shipping everything top notch
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***n
United States
May 12, 2021
Used in Rockwell Automation (CISCO) Stratix 5700 switch and it worked great.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
Iceland
July 02, 2018
Swift and accurate delivery. Excellent service.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели