![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/37684.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37684.main.jpg)
![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37684.B.jpg)
![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37684.C.jpg)
![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37684.D.jpg)
![4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов Это изображение касается SFP4G-SW-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/37684.E.jpg)
4G Fiber Channel SFP Модуль 850nm 150m DOM для FS Коммутаторов
#37684
#37684
US$25.00
FS P/N: SFP4G-SW-85FS P/N: SFP4G-SW-85
Заказы
183
Отзывы 10
Вопросы 2
Transceiver Models:
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
4G Fiber Channel SFP Модуль (MMF, 850nm, 150m, LC, DOM)
Описание
FS Оригинальный
SFP4G-SW-85
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
4.25Gbps
Длина волны
850nm
Cable Расстояние
150m @ 4.25Gbps
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
VCSEL 850nm
Медиа
MMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-9~ 0dBm
Чувствительность приемника
< -20dBm
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Расширенный температурный диапазон
-5 ~ 85°C (23 ~ 185°F)
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Backward Compatible (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
1
0
0
0
J***s
United States
March 08, 2017
I visited fs.com website multiple times in order to make a selection. The detailed information for Avago AFBR-57R5AP is superb and the online purchase process is very easy. I look forward to doing more purchases from FS.COM in the future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***l
United States
November 30, 2016
I ordered these SFPs to connect my switches. They work fine now.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0R***d
Canada
October 20, 2016
Staff at FS.COM is always friendly and knowledgeable. Everything works as advertised.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели