FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230410152435ydmgjf.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152435ydmgjf.jpg)
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023041015243986jj2q.jpg)
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152442hraaja.jpg)
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152446wksjl4.jpg)
![40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout Это изображение касается QSFP-40G-4SPC005.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230410152449x3ztfe.jpg)
40G QSFP+ to 4 x10G SFP+ пассивный DAC Breakout
#36475
#36475
US$40.00
FS P/N: QSFP-40G-4SPC005FS P/N: QSFP-40G-4SPC005
Заказы
5
Отзывы 450
Вопросы 5
147 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell (DE) Networking 331-8148 Совместимый 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (0.5м, пассивный, QSFP+ -> 4 SFP+, 30AWG)
Описание
Dell (DE) Оригинальный
331-8148
Название Поставщика
FS.COM
Тип Разъема
QSFP+ -> 4 SFP+
Макс. Скорость Передачи Данных
40Gbps
Минимальный Pадиус Изгиба
21mm
Провод AWG
30AWG
Длина Кабеля
0.5m (1.64ft)
Материал Оболочки
PVC (OFNR)
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 40-гигабитное соединение между портами QSFP+ 40G в стойках и между соседними стойками.
≤0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
Минимальный радиус изгиба 21 мм
для удобной прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721142700kzb62w.jpg)
Обеспечить беспрепятственное подключение к вашей сети
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)AWG (1)Breakout 4x10G (1)Cable Length (1)Dual Compatibility (1)OEM (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
366
68
16
0
0
J***n
China
January 05, 2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0B***w
United States
August 14, 2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0C***l
United States
October 27, 2021
Great quality and excellent cable build. We\'ve bought this multiple times
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели