Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco C57 DWDM-SFP10G-31.90 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль 1531.90nm 80km DOM
Hot #31205
Hot #31205
US$319.00
FS P/N: DWDM-SFP10G-80FS P/N: DWDM-SFP10G-80
Заказы
419
Отзывы 1.3K
Вопросы 6
Длина волны:
24 на глобальном складе, 18 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco DWDM-SFP10G-31.90 Совместимый 10G DWDM SFP+ Модуль (SMF, 1531.90nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
DWDM-SFP10G-31.90
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10 Гбит/с
Длина волны
1559.79 нм
Максимальное расстояние кабеля
80 км
Разъём
Duplex LC
Оптические компоненты
EML DWDM
TX Мощность
1-5 дБм
Чувствительность приемника
<-23 дБм
Бюджет мощности
23 дБ
Перегрузка приемника
-7 дБм
Тип кабеля
SMF
Потребляемая мощность
<1,8 Вт
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Коэффициент вымирания
>8.2 дБ
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
1,000,000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1086
217
88
0
0
C***t
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0C***e
United States
February 11, 2023
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0J***n
United States
June 15, 2022
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели