Полированные пленки являются полированными материалами со сверхточной гибкостью. Они сделанны из алмазных порошков, равномерно покрываемые на поверхности гибкой нижней стороны клеями и часто использованны для притирки и точной полировки оптических шпилек, полупроводниковых материалов, металлических роликов и т.д.
![9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm Это изображение касается FS-BP09.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/27131.B.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm Это изображение касается FS-BP09.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/27131.B.jpg)
![9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm Это изображение касается FS-BP09.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/27131.D.jpg)
![9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm Это изображение касается FS-BP09.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/27131.main.jpg)
![9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm Это изображение касается FS-BP09.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/27131.C.jpg)
9μm 1 шт Синяя Полированная Пленка, Диаметр 127mm
9μm Полированная Пленка Диаметра 127mm
Полированные пленки с алмазными порошками имеют длительный срок службы и высокую долговечность для снижения затрат
Субмикронные частицы порошков равномерно напыляются на покрытую поверхность
Обеспечивает высокую скорость удаления через алмазные порошки
Используется с резиновой полировальной подложкой и диском
Подходит для полировки по-сухим, с водой или маслом
Подходит для шлифовки своими руками или полировочной машины
Применяется для оптических шпилек, полупроводниковых материалов, металлических роликов и т.д.
S***s
United States
H***n
United States
G***g
United Kingdom