FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается PDRA5014-1.
Это изображение касается PDRA5014-2.
Это изображение касается PDRA5014-3.
Это изображение касается PDRA5014-4.
Это изображение касается PDRA5014-5.
Это изображение касается PDRA5014-6.
Это изображение касается PDRA5014-1.
Это изображение касается PDRA5014-2.
Это изображение касается PDRA5014-3.
Это изображение касается PDRA5014-4.
Это изображение касается PDRA5014-5.
Это изображение касается PDRA5014-6.

PDRA5014 Counter-propagating Distributed Raman Amplifier with 14dB Gain, 80 Wavelengths, Dual AC PSUs, 1U Rack Mount

New #244917
New #244917

AmpCon™-T 14dB Gain Low Noise ACC

US$5,369.00
FS P/N: PDRA5014
FS P/N: PDRA5014
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 22 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$170.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
3 года гарантии

PDRA5014 Counter-propagating Distributed Raman Amplifier with 14dB Gain, 80 Wavelengths, Dual AC PSUs, 1U Rack Mount

The PDRA5014 is a high-power, low-noise Raman Fiber Amplifier designed for distributed Raman amplification, offering cost-effective solutions to extend the optical link power budget and significantly enhance OSNR. By using transmission fiber as the gain medium, it achieves distributed amplification, reducing system noise while optimizing gain and noise performance. Supporting from a single DWDM channel to up to 80 channels, the PDRA5014 meets the demanding requirements of service providers and enterprise networks, ensuring superior reach and optical performance.


The D7000 series is a 200G/400G stackable wavelength division transmission platform featuring large transmission capacity, small size, low power consumption, and easy operation and maintenance. The D7000 supports AmpCon™-T/WebGUI/CLI management, which provides comprehensive management capabilities to enhance data security and operational efficiency and can be widely used in DCI, metro, regional and long-haul networks.

Specifications
Product Type
Counter-propagating
Noise Figure
-3~0dB (-2dB typical)
Operating Wavelength @80CH
1529~1561nm (1510nm typical)
Signal Input Power
-45~-20dBm
Pump Wavelength
1425~1490nm (1480nm typical)
Pump Output Power
1000mW
Gain Range
0~14dB
Gain Flatness
<2.5dB (2dB typical)
Operation Mode
ACC
Connector
LC/APC
Management Interface
1x ETH RJ45
Management
Device buttons, AmpCon-T, Web GUI
Power Supply
85V~123VAC 170V~264VAC
Power Consumption
30W
Dimensions (HxWxD)
44x236x483mm
Weight
6kg
Relative Humidity
5%~85% (Non condensing)
Temperature
Operating -5 to 60°C (23 to 140°F) Storage -40 to 80℃ (-40 to 176°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели