FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.
Это изображение касается CiscoSFP-25GSL-85
.

Cisco SFP-25G-SL Compatible SFP28 25GBASE-SL 850nm 30m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

New #241629
New #241629

Macom VCSEL <0.6W Duplex LC MMF

US$37.00
FS P/N: SFP-25GSL-85
FS P/N: SFP-25GSL-85
Заказы 10
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
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
Cisco SFP-25G-SL Compatible 25GBASE-SL SFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, LC, DOM)

Cisco SFP-25G-SL Compatible SFP28 transceiver adopts LC duplex connectors, reaching a link up to 30m over OM4 MMF. The SFP28 transceiver module supports running on the same 1G/10G network cabling Infrastructure, giving 2.5 times increase in speed at least, and the built-in DOM functions monitor the real-time operating status. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switches, and is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc standards. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.

Specifications
Part Number
SFP-25GSL-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
-10.2 dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4 dBm
Power Consumption
<0.6W
Extinction Ratio
2dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Support RS-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE 802.3by, IEEE 802.3cc
DOM
Supported
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 100G gear, and still connect it to the existing 25G sites.
Connect New 100G Sites to Legacy 25G Sites
Full Utilize Your 100G Port Bandwidth
Re-use 25G Optics in New 100G Ports
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Macom Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed BOX packaging.
Macom Chip
Stable Transmission
<0.6W
Low Power Consumption
BOX Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
products/67991.html
SFP-25GSR-85
products/70382.html
SFP-25GLR-31
products/143084.html
SFP-25GESR-85
products/82888.html
SFP-25GERL-31
products/88015.html
SFP-25GER-31
Center Wavelength
850nm
1310nm
850nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
100m@OM4/70m@OM3
10km
400m@OM4/300m@OM3
30km
40km
Media
MMF
SMF
MMF
SMF
SML
Transmitter Type
VCSEL
DFB
VCSEL
DML
EML
Packaging Technology
COB Packaging
BOX Packaging
COB Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Macom
Macom
Macom
Maxim
Maxim
Application
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
25G Ethernet/ Telecom/ Data Center
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели