FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается j.
Это изображение касается lk.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается ,l.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается j.
Это изображение касается lk.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается ,l.
Это изображение касается 1.

Juniper Compatible QSFP112 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #241153
New #241153

Marvell EML ≤ 10W Duplex LC SMF

US$1,899.00
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
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
Juniper Compatible 400GBASE-LR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, Duplex LC, DOM)

The 400GBASE-LR4 module, Duplex LC connector, up to 10km over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 5.2 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.

Note: The FS P/N is changed from Q112-LR4-400G to QSFP112-LR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-LR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC UPC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PD
TX Power
-2.7~5.1dBm
RX Power
-6.8~4.4dBm
Powerbudget
9dBm
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
9μm
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Marvell Chip, the QSFP112 transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Marvell Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤10W
≤9W
≤10W
≤9W
Transmitter Type
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Packaging Technology
COB
BOX
COB
BOX
COB
Protocols
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
400G Ethernet
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

L***k

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***a

Senegal

April 27, 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели