FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.

Arista Compatible QSFP112 400GBASE-XDR4 PAM4 1310nm 2km DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-FR

New #241149
New #241149

Marvell 6nm DSP EML ≤ 10W MTP-12 SMF

US$1,399.00
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
FS P/N: QSFP112-XDR4-400G
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
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
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

L***k

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

B***a

Senegal

April 27, 2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели