FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается DR.
Это изображение касается DR.
Это изображение касается RD.
Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается DR.
Это изображение касается DR.
Это изображение касается RD.

NVIDIA InfiniBand Compatible QSFP112 400G DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF NDR Optical Transceiver Module for ConnectX-7 HCA

New #241111
New #241111

IB 400G DR4 ConnectX-7 HCA Macom DSP ≤10W

US$899.00
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
Заказы 2
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
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
Generic Compatible 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-DR4 module, MTP/MPO-12 connector, up to 500m over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP112 MSA, CMIS 5.0 Interface and 400GAUI-4 standards.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications.


Note: The FS P/N is changed from Q112-DR4-400G to QSFP112-DR4-400G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QSFP112-DR4-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP112
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
RX Power
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
G.652/9um
Packaging Technology
BOX
Protocols
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Macom Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Macom Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-12
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
Packaging Technology
BOX
COB
COB
Protocols
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

R***e

United States

August 11, 2024
5.0
This module has exceeded my expectations with its impressive performance and reliability. Easy installation and seamless integration into my existing setup make it a top choice for networking.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0

S***a

United States

August 10, 2024
5.0
This module delivers outstanding data transfer rates while maintaining low latency. I highly recommend the QSFP112 for anyone looking to boost their high-performance computing environment.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели