FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 12FMTPSMF.
01:10
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.
Это изображение касается 12FMTPSMF.

20m (66ft) MTP® Jumper, MTP®-12 APC (Female) to MTP®-12 APC (Female), 12 Fibers, Single Mode (OS2), Plenum (OFNP), 0.35dB Max, Type B, Yellow

New #240113
New #240113

40G PLR4/100G PSM4 MTP® Universal Cassettes

US$105.00
FS P/N: 12FMTPSMF
FS P/N: 12FMTPSMF
Заказы 0
Отзывы 38
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 17 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP®-12 Jumper, F to F, UPC, 12F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type B

MTP® jumpers, allow for the seamless migration to higher data rates in the data center when used in conjunction with our trunk cables. They are typically used for patching within a cabinet. MTP® cable, a cost-effective alternative to time-consuming field termination, is designed for high-density fiber patching in data centers which need space saving and reduce cable management troubles.

Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is also ideal for 8-fiber parallel multimode optical transceiver applications, such as 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4 optics connection.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Polish Type
UPC to UPC
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
Fiber Count
12 Fibers
Polarity
Type B
Cable Outside Diameter (OD)
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Min. Bend Radius (Optical Fiber)
7.5mm
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
Connector Durability
500 times
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Operating Temperature
-10 to 70°C (14 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to 85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Seamless Migration to Higher Data Rates
Each cable is meticulously coiled and ready for deployment, designed to deliver consistent high-speed data transmission.
Corning ClearCurve® Fiber reduces optical loss in tight bends for slack storage and routing, less risk of downtime
High-performance MT-based US Conec MTP® connector for data center and carrier-grade applications
Plenum Jacket, The Highest Fire Safety-Rated

The OFNP (plenum) jacket is safe for plenum air spaces, meeting UL 910 regulations and compatible with both unrated and OFNR (riser) rated applications.

Color-Coded Connector Boots for Easy Identification
The MTP® Base 8/12/24 offers various fiber count options to meet different deployment requirements.
Parallel Application
Duplex Application
MTP® and FHD™ for Modular Cabling System
Terminated, tested, and configured to fit the application, offering quick plug-in deployment for trouble-free network performance.
Data Centers
Storage Area Networks (SAN)
Communications Rooms
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
38
0
0
0
0

B***n

Spain

May 22, 2023
5.0
Quality is good and it works perfectly.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

M***e

United States

April 10, 2023
5.0
Worked as expected, cable quality seems good.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

G***n

United States

March 30, 2023
5.0
Seems to be well-built and was properly packaged. Was able to push 100Gb/s at line rate through this cable in back-to-back testing.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели