FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.
Это изображение касается SFP-10GSL-85.

Customized SFP+ 10GBASE-SR 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module

New #239459
New #239459

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

US$20.00
FS P/N: SFP-10GSL-85
FS P/N: SFP-10GSL-85
Заказы 42
Отзывы 193
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 8 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

Customized 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)

10GBASE-SR SFP+ transceiver supports up to 100m link lengths over OM3 MMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards and for seamless interoperability in multivendor environments. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Specifications
Part Number
SFP-10GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    167
    23
    3
    0
    0

    C***d

    Netherlands

    July 08, 2024
    5.0
    Works stable and is a great transceiver. It has very low heat when it's connection is active.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    O***z

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
    Thank you!
    подтвердит покупку
    Полезный 3
    Отзывы 0

    O***n

    United States

    September 13, 2023
    5.0
    "There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели