Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Customized MPO-12 Harness, 12 Fibers, Single Mode (OS2)
#238805
#238805
US$41.00
FS P/N: 12FMPOXXSMFFS P/N: 12FMPOXXSMF
Заказы
20
Отзыв 0
Вопрос 0
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Оболочка кабеля:
LSZH
Разъём A:
мама APC 0.35dB
Разъём B:
LC UPC дуплекс
Длина Breakout:
0.5m breakout
Breakout Diameter:
2.0 мм
Полярность:
Тип B Cross
Натяжное ушко:
Нет
Задержка поставки, Ship by 15 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
1 год гарантии
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели