FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается gt.
Это изображение касается D.
Это изображение касается E.
Это изображение касается tg.
Это изображение касается DE.
Это изображение касается D.
Это изображение касается gt.
Это изображение касается gt.
Это изображение касается D.
Это изображение касается E.
Это изображение касается tg.
Это изображение касается DE.
Это изображение касается D.
Это изображение касается gt.

15m (49ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable

New #238237
New #238237

≤8W 30mm Fiber PAM4

US$1,069.00
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
Заказы 3
Отзывы 3
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 AOC Cable(15-meter, QSFP-DD to QSFP56)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 breakout active optical cables operate over multi-mode fibers (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0, and CMIS 4.0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.

Note: The FS P/N is changed from QDD-2Q56AO15 to QDD-400G-2QAO15, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QAO15
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Cable Length
15m (49ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G AOC breakout cable is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
3
0
0
0
0

J***d

United States

June 05, 2024
5.0
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
подтвердит покупку
Полезный 15
Отзывы 0

B***v

United States

April 26, 2024
5.0
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0

H***n

United States

March 14, 2024
5.0
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели