FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 2.

2m (7ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Twinax Cable

New #238207
New #238207

≤2.5W 70mm Twinax PAM4

US$419.00
FS P/N: QDD-400G-AC02
FS P/N: QDD-400G-AC02
Заказы 3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
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
Generic Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (2-meter, Active, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)

The Generic Compatible QSFP-DD Direct Attach Cable operates over active copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This DAC is compliant with IEEE802.3cd and SFF-8636 MSA standards. It is suitable for cost effective close range interconnections within equipment room of telecom operators or data centers, interconnecting LAN or SAN applications with speeds up to 400G.


Note: The FS P/N is changed from QDD-AC02 to QDD-400G-AC02, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-AC02
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
70mm
Power Consumption
≤2.5W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP-DD MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
≤2.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
70mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

July 01, 2023
5.0
work as described.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

F***o

United Kindom

June 20, 2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели