FS CCA-DT01 is a versatile desktop tripod designed for video conference cameras. Made from lightweight, durable aluminum alloy, it offers two adjustable angles and supports up to 5KG. Its triangular design ensures stability, while the universal ball head and sticky silicone pads prevent slipping. Adjustable height buckles and anti-slip foot pads add convenience. Ideal for both office and home use, it provides stable and superior shooting.
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2024072611482592xdyd.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024072611482592xdyd.jpg)
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024072611482931t3dc.jpg)
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240726114832zszyvr.jpg)
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240726114836pdd2gp.jpg)
![CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240726114839c55yga.jpg)
CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera
New #234695
New #234695
US$22.00
FS P/N: CCA-DT01FS P/N: CCA-DT01
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
CCA-DT01, Desktop Tripod for Video Conference Camera
Specifications
Product Type
Desktop Tripod
Material
Aluminum Alloy
Weight
220g
Maximum Load Bearing
5Kg
Storage Height
180mm
Extended Height
95mm/150mm
Особенности
Universal Ball Table and All-round Anti-slip Design
Featuring a universal ball table and large silicone pads, it offers anti-slip and scratch protection. Adjustable height buckles and silicone foot pads ensure stability and convenience.
![1](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240726161222xfvmdj.jpg)
Silicone Pad
Large area adhesive, Non-slip and anti-scratch
![2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/202407261612245e3rhm.jpg)
Adjusting Height Snap
Texture buckle, easy to adjust
![3](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240726161226d987n3.jpg)
Non-slip Floor Mat
Silicone foot pad, non-slip and stable
High-quality Material, Triangular Design
Made of aluminum alloy, the bracket adopts triangular design, can bear 5KG, stable and not easy to deform.
Two-level Support Angle
The angle bracket is designed with 2 levels of adjustable angles, and the height can be freely adjusted according to different scenes
Effortless Handheld Use
Made of premium materials to give you a comfortable and firm grip on the go.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели