FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 一.
Это изображение касается 二.
Это изображение касается 三.
Это изображение касается 四.
Это изображение касается 五.
Это изображение касается 一.
Это изображение касается 二.
Это изображение касается 三.
Это изображение касается 四.
Это изображение касается 五.

CCA-FT01, Floor Tripod for Video Conference Camera

New #234693
New #234693
US$49.00
FS P/N: CCA-FT01
FS P/N: CCA-FT01
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 28 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

CCA-FT01, Floor Tripod for Video Conference Camera

FS CCA-FT01 is a strong floor tripod for video conference cameras. It has a 360-degree rotating gimbal and dual damping rings for stable imaging. The gear-designed center axis allows easy height adjustment, and the thick arms offer great stability. Quick to set up for offices and outdoor activitie, it has a 1/4-inch universal screw interface, compatible with phones and cameras.

Specifications
Application
Floor Tripod
Material
Aluminium alloy&ABS
Number of Legs
4
Weight
1680g
Storage Height
60cm
Extended Height
203cm
Central Axis Lift
Support
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
3D gimbal, 360° panoramic shooting

The gimbal supports 360-degree horizontal rotation, double-layer damping ring, no image shaking, no loss of focus, capture wonderful moments

Highly Adjustable, Easy to Shoot

The center axis adopts gear design to lock the position tightly, making it more stable and easier to shoot.

Multifunctional Gimbal, Compatible with Multiple Devices

The gimbal is intricately designed with a standard 1/4-inch universal screw interface. It effortlessly pairs with mobile phones, cameras, and other devices, catering to diverse shooting scenarios for enhanced creative freedom and flexibility.

Portable for Travel, Unfolds in One Second for Instant Use

This connector storage device boasts a twist-and-lift design for enhanced outdoor convenience. It ensures stability and versatility with a gravity hook, complemented by a buckle lock for swift access.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели