FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

HW Compatible QSFP-DD 400GBASE-DR4 PAM4 1310nm 500m DOM MPO-12/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 x 100G-DR, SiPh-Based

#234479
#234479

Broadcom 7nm DSP Broadcom DFB SiPh-Based ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

US$599.00
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
Заказы 0
Отзывы 22
Вопрос 0
105 на глобальном складе, 9 окт, 2024
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
HW Compatible 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Silicon Photonics Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

The 400GBASE-DR4 silicon photonics module, MTP/MPO-12 connector, up to 500m over parallel single-mode fiber. It is compliant with QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8 standards.
The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as a 4x100G breakout to QSFP-DR-100G.

Specifications
Part Number
QDD-DR4-400G-Si
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9~4.0dBm
RX Power
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulation
8x 50G PAM4
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Core Size
9/125um
Packaging Technology
COB
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Upgrade Your Network One Site at a Time
Upgrade just one site to 400G gear, and still connect it to the existing 100G sites.
Connect New 400G Sites to Legacy 100G Sites
Full Utilize Your 400G Port Bandwidth
Re-use 100G Optics in New 400G Ports
SiPh-Based High-performance Chip Designed for Data Center
Increase network uptime with silicon photonics that reduces cost of ownership.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤10W
Low Power Consumption
53G EML Laser
Ensure Production
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
DFB
EML
DFB
Packaging Technology
COB
BOX
COB
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
22
0
0
0
0

C***y

Australia

November 23, 2023
5.0
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

S***n

Germany

June 07, 2023
5.0
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***s

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели