FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.

Customized QSFP28 100GBASE-ZR4 1310nm 100km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module

New #233903
New #233903

Semtech EML BOX <6W Duplex LC SMF

US$4,099.00
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
FS P/N: QSFP-EZR4-100G
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Совместимые бренды:
Cisco
Артикул оборудования:
Задержка поставки, Ship by 2 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
5 года гарантии

Cisco Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 100km, LC, DOM)

The Cisco compatible QSFP28 optical transceiver module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 100km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths

multiplexing and demultiplexing of the four wavelengths are managed within the device. This transceiver is compliant with IEEE 802.3, RoHS 10 and SFF-8636. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy-to-install, hot-swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as service providers, data centers and enterprises needing long reach connectivity.

Specifications
Part Number
QSFP-EZR4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
100km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
1~6dBm
RX Power
-30~-7 dBm
Power Consumption
≤6W
Extinction Ratio
>6dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Packaging Technology
BOX Packaging
Modulation Format
4x 25G NRZ
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
9um/125um
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3, RoHS 10, SFF-8636
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 25km
≤ 35km
Attenuator
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Cable Distance (Max.)
100km
80km
60km
40km
40km
Cable Type
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Transmitter Type
EML
EML
EML
EML
4x LAN WDM DML TOSA
Packaging Technology
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
BOX Packaging
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Application
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели