![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628180129mx8kwd.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129mx8kwd.jpg)
![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129bbh6ma.jpg)
![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024062818012911cdts.jpg)
![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628180129q8pyxh.jpg)
![NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant Это изображение касается NS6240-V3 800 -5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281801292qvns5.jpg)
NS6240-V3, 2U Twin Servers , Dual Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 4TB DRAM, 12 x 2.5" PCIe 5.0 NVMe/SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE Ports, 2200W Redundant
New #232543
New #232543
US$21,500.00
FS P/N: NS6240-V3FS P/N: NS6240-V3
Заказы
0
Отзыв 0
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 20 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
3 года гарантии
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели