![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240628165648bqe7y8.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628165648bqe7y8.jpg)
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281656486zwc47.jpg)
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2
3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406281656488y17xt.jpg)
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2
4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628165648rqk5qp.jpg)
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2
5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628165648guu5hn.jpg)
![RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant Это изображение касается RS9260-V2
6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240628165648zvprgc.jpg)
RS9270-V2, 2U Rackmount-Multi Processor Server, Quad Socket Intel® Xeon® Scalable Processors, Up to 12TB,8 x 2.5" SATA Drive Bays, 2 x RJ45 10GbE and 2 x SFP+ 10GbE Ports, 2000W Redundant
#232535
#232535
US$17,300.00
FS P/N: RS9260-V2FS P/N: RS9260-V2
Заказы
0
Отзыв 0
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
3 года гарантии
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Operating System (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели