The 800GBASE-SR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module supports up to 50m link lengths over multi-mode fiber (MMF) via MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, CMIS 5.0 and QSFP-DD MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
H3C QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible QSFP-DD 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module
#230063
#230063
US$1,399.00
FS P/N: QDD-SR8-800GFS P/N: QDD-SR8-800G
Заказы
1
Отзыв 1
Вопрос 0
10 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible 800GBASE-SR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-16, DOM)
Specifications
H3C Compatible
QSFPDD-800G-VR8-MM850-DMPO
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
MTP/MPO-16
Cable Type
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6-4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤13W
Extinction Ratio
>2.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3ck-2022, CMIS 5.0
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers higgh-speed and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤13W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1311nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 30m@OM3/50m@OM4 | 500m@SMF | 2km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤13W | ≤16.5W | ≤18W | ≤18W |
Application | Ethernet Data Center | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
1
0
0
0
0
B***r
United States
December 25, 2023
Installation and usage of SR8 modules are very convenient. They can be easily matched with our existing multi-mode patch cords without the need to purchase additional accessory products.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели