The FS for Mellanox MCP7Y50-N002 Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and four 200G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y50-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229623
#229623
US$369.00
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
Заказы
3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox MCP7Y50-N002 Compatible 800G OSFP to 4x 200G OSFP DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, OSFP to 4x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y50-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 4× 200G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
2m (7ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
S***n
United States
December 03, 2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0S***t
United States
December 01, 2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели