FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 15.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 15.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 15.
Это изображение касается 15.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 15.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 15.

1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP7Y50-N01A Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229621
#229621

≤0.1W 31mm 28AWG

US$339.00
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC015
Заказы 3
Отзывы 2
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

FS for Mellanox MCP7Y50-N01A Compatible 800G OSFP to 4x 200G OSFP DAC Breakout Cable (1.5-meter, Passive, OSFP to 4x OSFP, 28AWG)

The FS for Mellanox MCP7Y50-N01A Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and four 200G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.

Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y50-N01A
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 4× 200G
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Cable Type
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 4x 200G
800G to 2x 400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 4x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to OSFP
Power Consumption
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
Cable Length
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
Wire AWG
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
26-31mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
2
0
0
0
0

S***n

United States

December 03, 2023
5.0
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

S***t

United States

December 01, 2023
5.0
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели