FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .

1m (3ft) Arista Networks Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Finned Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229605
#229605

≤0.1W 40.4mm < 28AWG

US$219.00
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
Заказы 15
Отзывы 8
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Arista Compatible 800G OSFP to 2x 400G OSFP Passive Breakout DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)

The Arista Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a connection of a 800G OSFP port on one end and to two 400G OSFP ports on the other end and is suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.


Note: The FS P/N is changed from OSFP800-2OPC01 to OSFP-800G-2OPC01, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Finned Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Cable Type
Passive Breakout Copper
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Active Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 2x 400G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 2x OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
OSFP to OSFP
QSFP-DD to QSFP-DD
Power Consumption
≤0.1W
≤10W
≤0.005W
≤0.1W
≤2.4W
Cable Length
0.5-1.5m (2ft-5ft)
1-2m (3ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-2.5m (2ft-8ft)
Wire AWG
28AWG
32AWG
28-30AWG
28-30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
34mm
69-81mm
34.5-40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
LSZH
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck
IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
8
0
0
0
0

S***a

United States

December 04, 2023
5.0
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

L***a

United States

September 10, 2023
5.0
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

J***o

Canada

September 09, 2023
5.0
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели