The FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Direct Attach Cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and two 400G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229593
#229593
US$239.00
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
Заказы
194
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 12 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS for Mellanox MCP7Y00-N002 Compatible 800G OSFP to 2x 400G OSFP DAC Breakout Cable (2-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatible
MCP7Y00-N002
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | Passive Direct Attach Copper |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 2x 400G | 800G to 800G |
Connector Type | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to 2x OSFP | OSFP to OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели