The 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module is designed for 800GBASE Ethernet throughput up to 50m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via dual MTP/MPO-12 connectors. This transceiver is compliant with IEEE P802.3ck, OSFP MSA. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center and Breakout 2x 400G SR4 application.
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240522170749u5ffvn.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240522170749u5ffvn.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906pjpdtf.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906p7tmne.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419112906e0jk05.jpg)
![H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4 Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404191129067cajgl.jpg)
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible OSFP 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM Dual MPO-12/APC MMF Optical Transceiver Module, Finned Top, Support 2 x 400G-SR4
New #229367
New #229367
US$799.00
FS P/N: OSFP-SR8-800GFS P/N: OSFP-SR8-800G
Заказы
1
Отзыв 1
Вопрос 0
Transceiver Models:
Compatible Brands:
Задержка поставки, Ship by 13 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
H3C OSFP-800G-VR8-MM850-DMPO Compatible 800GBASE-SR8 OSFP Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, Dual MTP/MPO-12, DOM, Finned Top)
Specifications
Part Number
OSFP-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
Dual MTP/MPO-12 APC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PD
TX Power
-4.6~4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
1.8dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤14W
Extinction Ratio
>2.5dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
OSFP MSA 5.0, CMIS 5.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405221151145h1ojs.jpg)
Особенности
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the OSFP transceiver offers high-speed, and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤14W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 50m | 500m | 2km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤14W | ≤16.5W | ≤16.5W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
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
D***n
United States
March 14, 2024
You and FS are a great team to work with. Eevery question I have asked has been answered to satisfaction. My expectation is you and your team to continue providing the excellent support you already have achieved.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели