FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .

1.02''x3.30'' Printable Flag Cabel Managment Labels Paper, PET, Blue, 10Pcs/pack

New #229159
New #229159

Laser Printer PET -20-60℃

US$9.90
FS P/N: CMLP-A4PTBL
FS P/N: CMLP-A4PTBL
Заказы 0
Отзывы 4
Вопрос 0
10 на глобальном складе, 9 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

1.02in.W x 3.3in.L A4 Printable P-Flag Blue PET Label, 300 Labels/Pack

The label combines excellent quality and versatility, designed to meet the labeling needs of various industries. It has excellent waterproof and moisture-proof properties and is suitable for various indoor and outdoor conditions. The adhesive design allows it to be firmly attached to the surface of various materials without easy to fall off. The use of recyclable PET materials reduces the burden on the environment. The label surface is smooth, the color is bright, and the text is clear.

Specifications
Part Number
CMLP-A4PTBL
Package
300 Labels/Pack
Dimensions (WxL)
1.02"x3.31" (26x84mm)
Material
PET
Type of Printer
Laser Printer
Operating Temperature
-20 to 60°C (-4 to 140 ℉)
RoHS
Compliant
Standard
TIA/EIA-606-A
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Easy to Print and Identify Color Labels
Made of PET, each label ensures excellent durability and adhesion, delivering clear printing results.
Abrasion resistant
Chemical resistant
Humidity resistant
Labels with Diversity and High Quality
Color and Size Optional
The cable labels are in full range and the colors and sizes are optional.
Good Viscosity
Using imported plus viscous factice, good performance with viscosity and hard to fall off.
Tear-off and Durable
Made of PET material, flexible with strong tensile strength.
Visual Cable Management with Free FSWireNet

Labels can be used with FSwirenet software, efficiently and accurately pinpointing the location of integrated wiring cables.

Why Not Make Your World in Perfect Order?
Cable labels can be used in enterprise networks, telecom rooms, company and home.
Enterprise Network
Factory
Company
Home
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
4
0
0
0
0

G***h

Canada

February 24, 2024
5.0
product arrive when it was promised, and the follow up service was nice too.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***o

Italy

August 17, 2021
5.0
Good labels, easy to write on, stick very well to rubber cables.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

p***r

Sweden

October 18, 2018
5.0
This was my first order from FS and I am very impressed with the prompt service and excellent support.
The goods arrived quickly and well packaged.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели