FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 5.

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

New #228377
New #228377

Wall Installation

US$29.00
FS P/N: CCA-WB01
FS P/N: CCA-WB01
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

CCA-WB01, Wall Mount Bracket for FC730/FC731-4k

CCA-WB01 is a premium wall mount designed for secure and versatile camera installation. Constructed with high-quality materials and superior craftsmanship, this mount is both strong and durable, ensuring long-term reliability. It is an ideal choice for both residential and commercial camera mounting needs.

Specifications
Application
Ceiling Mount for FC730/FC731-4k
Weight
0.8 kg
Dimensions(L xW x H)
228mm x 108mm x 95mm
Material
Metal
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Metal Material is Resistant to Rust

Made of thick metal with an anti-rust coating, this product features a simple, elegant design, strong bearing capacity, durability, and long service life.

Enhance Installation Flexibility with Great Compatibility

Wall Mount offers enhanced installation flexibility by seamllessly integrating with other compatible accessories, providing an adaptable security solutionfor your specific needs.

Adaptable to Various Scenarios

Catering to different installation environments and adjustable based on specific installation requirements.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели