The Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC breakout cable assembly is designed to meet the high density requirements of standard and combo connector configurations. OSFP pluggable solutions enable 400G transmission. This hot-swappable transceiver integrates 8 transmit and 8 receive channels. It is fully compliant with SFF-8665, SFF-8436, OSFP MSA, and IEEE802.3cd standards.OSFP to 4x QSFP56 cable assemblies are high performance, high bandwidth and cost effective interconnect solutions that support 400G standard applications with different data rates. FS currently offers 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC in lengths of 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 meters, ideal for AI, SDN, ML, and Cloud Computing.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
1m (3ft) Arista Compatible 400G OSFP to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#224845
#224845
US$139.00
FS P/N: OSFP-400G-4QPC01FS P/N: OSFP-400G-4QPC01
Заказы
0
Отзыв 0
Вопрос 1
Length:
Задержка поставки, Ship by 13 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Arista Compatible 400G OSFP to 4x 100G QSFP56 DAC Breakout Cable (1-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-400G-4QPC01
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP56
Max Data Rate
400Gbps
Cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
26mm
Power Consumption
≤ 0.1W
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Modulation Format
PAM4
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3cd, CMIS v4.0
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели