FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.

0.5m (2ft) NVIDIA InfiniBand Compatible 400G NDR OSFP Finnd Top to 4 x 100G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for QM9790/9700 Switches and ConnectX-6 HCA

#224827
#224827

IB 400G HDR Breakout DAC ≤0.1W 26mm Twinax

US$129.00
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
FS P/N: OSFP-400G-4QPC005
Заказы 2
Отзыв 1
Вопросы 2
Задержка поставки, Ship by 13 ноя, 2024
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
NVIDIA InfiniBand Compatible OSFP 400G DAC Cable (0.5-meter, Passive, OSFP to 4x QSFP56, 30AWG)

The NVIDIA InfiniBand Cable is an 400Gb/s twin-port OSFP to four 100Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper quad breakout cable. The 8-channel twin-port OSFP end uses a finned top form-factor for use in Quantum-2 and Spectrum-4 switch cages. The four 100G ends support 2-channels of 50G-PAM4 (100GbE/HDR100) and use a flat top QSFP56 for use in ConnectX-6/7 adapters and BlueField-2/3 DPUs using riding heat sinks on the connector cage. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3cd standards.
DACs offer the lowest latency, so are widely used in data centers to connect servers and GPU compute systems to the top-of-rack (TOR) switches and link spine-to-super-spine switches inside racks over short cable lengths. DACs are also used to create InfiniBand storage fabrics with hard-disk-drive (HDD) and flash memory subsystems.
Featuring a simple design and minimal components, DAC cables offer the lowest-cost, lowest-latency, and near-zero-power connections for high-speed links. They enhance port bandwidth, density, configurability, and reduce power requirements in supercomputers and hyperscale systems.

Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
1
0
0
0
0

H***r

United States

April 08, 2024
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 400G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
подтвердит покупку
Полезный 8
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели