FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 5.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

S3100-16TF-P, 16-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports@125W, with 2 x 1Gb SFP Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS®

New #222977
New #222977

PicOS® Broadcom MLAG Voice VLAN NAC

US$359.00
FS P/N: S3410C-16TF-P
FS P/N: S3410C-16TF-P
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 7 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
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
PicOS® Delivers More Resilient and Efficient Network Operations

With PicOS®, highly resilient, highly reliable, and programmable networks can be delivered that are leaner and more scalable than their monolithic predecessors.
Try PicOS-V free >

Multi-Gigabit Ports Ensure Agile Network Expansion
16x 10/100/1000MBASE-T RJ45 ports, 2x 1G uplink optical ports, and 8 ports are PoE+ compatible for various application and high-speed optical connections.
BCM56150
Broadcom Chip
36 Gbps
Switching Capacity
26.8 Mpps
Forwarding Rate
Small Size for Flexible FTTx Deployment
With multiple mounting options, this fanless compact switch is ideal for FTTx deployment in space-constrained and quiet environments.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Full-metal Integrated Design to Ensure a Long Product Life

The interior components are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed IP40 and IK05 tests, it can operate reliably in various scenarios.

Fanless Design for Silent Operation and Energy Saving
The fanless design realizes 1000M to desktop quieter and lowers energy consumption by eliminating moving parts.
Silent Operation
Metal Case Heat Dissipation
EEE and Power Saving
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели