Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade(Ex.Foundry) C30 10G-XFP-ZRD-1553-33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль 100GHz 1553.33nm 80km DOM
#22285
#22285
US$609.00
FS P/N: DWDM-XFP10G-80FS P/N: DWDM-XFP10G-80
Заказы
29
Отзыв 0
Вопросы 2
Длина волны:
Задержка поставки, Ship by 30 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Brocade(Ex.Foundry) 10G-XFP-ZRD-1553-33 Совместимый 10G DWDM XFP Модуль (SMF, 1553.33nm, 80km, LC, DOM)
Описание
Brocade(Ex.Foundry) Оригинальный
10G-XFP-ZRD-1553-33
Название Поставщика
FS.COM
Тип Формы
XFP
Max Скорость Передачи Данных
10Gbps
Длина Волны
1553.33nm
Max Расстояние Передачи
80km
Интерфейс
LC Дуплекс
Оптические Компоненты
EML DWDM
Медиа
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-1~4dBm
Чувствительность Приемника
<-24dBm
Коммерческий Температурный Диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели