FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается .
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается MTP®-16 APC (Female) to 2 x MTP®-8 UPC (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta.
Это изображение касается .

1m (3ft) MTP®-16 (Female) to 2 x MTP®-8 (Female) OM4 Multimode Conversion Harness Cable, 16 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Magenta

#221891
#221891

Ethernet 400G SR8 to 2x 200G SR4

US$109.00
FS P/N: 16FMTPOM4
FS P/N: 16FMTPOM4
Заказы 40
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 11 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

16 Fibers MTP®-16 APC to 2 x MTP®-8 UPC OM4 Multimode Conversion Harness Cable

MTP® conversion cable is designed to provide a more flexible multi-fiber cabling system based on MTP® products. Unlike MTP® harness cable, MTP® conversion cables are terminated with MTP® connectors on both ends and can provide more possibilities for the existing 16-fiber cabling system.

MTP®-16 APC to 2 x MTP®-8 UPC Conversion Harness Cable designed for linking two NVIDIA InfiniBand 200G QSFP56 or optical QSFP56 transceivers transmission to NVIDIA 400G QSFP-DD or optical QSFP-DD/OSFP transceiver transmission. Also, it can link two 400G optical QSFP-DD to 800G QSFP-DD transceiver transmission. Compared to purchasing and installing separate conversion cassettes, using MTP® conversion cables is a more cost-effective and lower-loss option.

Please note: The US Conec MTP® connectors are fully compliant with the MPO standards, achieving higher performance levels when compared to generic MPO connectors.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OM4 50/125μm
Wavelength
850/1300nm
400G Ethernet Distance
50/100m at 850nm
800G Ethernet Distance
50m at 850nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Polish Type
APC to UPC
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥20dB
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Minimum Bend Radius
7.5mm
Attenuation at 850nm
≤2.3dB/km
Attenuation at 1300nm
≤0.6dB/km
Jacket OD
3.0mm
Breakout Length
0.5m
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
60/120N
Operating Temperature
-10 to 60°C (14 to 140℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Superior Workmanship Guarantees Stable Transmission
MTP® cables are offering state-of-the-art multi-fiber and mechanical performance.
US Conec MTP® Connector delivers stable signals and achieves flexible system design.
The APC polish provides a minimal reflection of the optical signal for optimal signal integrity.
Corning ClearCurve® Fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.
The Plenum (OFNP) outer jacket is fire resistant and low smoke to minimize damage.
Clean Fiber Means Performance
Clean end-face is the main requirement for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели