Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Horizontal Single Sided Stell Manager, 1RU, Finger Duct with Cover, 3.6 in. Depth
#220085
#220085
US$32.00
FS P/N: CMH-SFDS1UFS P/N: CMH-SFDS1U
Заказы
159
Отзыв 0
Вопрос 0
Модели:
110 шт. в пути, 15 ноя, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Особенности
Route in/out the Cable Manager without Damage
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели