FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .
Это изображение касается  .

8/12 fiber 40mm Ribbon Fiber Fusion Splice Protection Sleeves with Double Ceramic 50pcs/pkg

#215025
#215025

Ribbon 40mm 50pcs/pkg

US$10.00
FS P/N: FS-4012SR
FS P/N: FS-4012SR
Заказы 111
Отзыв 0
Вопрос 0
69 шт. в пути
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии

Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber 1.2x40mm, 100pcs/pkg

This products is made up of cross linked polyolefin heat-shrinkable tubes, hot melt tubes and Stainless steel needle. It is specifically designed for the protection of fiber optical closure.

Specifications
Length of Tube
40mm
Outer Tube Diameter
3.75mm
Inner Tube Diameter
2.2mm
Steel Needle Diameter
1.2mm
After Recover Diameter
2.6mm
Working Temperature
-55 to 100°C (-67 to 212°F)
Tensile Strength
18MPa
Dielectric Constant
2.5
Elongation at Break
700%
Longitudinal Change
±5%
Density
0.94g/m³
Eccentricity
105
Dielectric Strength
25kV/mm
Volume resistance
1015Ω
Minimum Shrink Temperature
120°C (248°F)
Minimum Fully Recovery Temperature
100°C (212°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Protection of Fiber Optical Closure

This products is made up of cross linked polyolefin heat-shrinkable tubes, hot melt tubes and Stainless steel needle. It is specifically designed for the protection of fiber optical closure.

Full sealed, steel needle no loose

Single holed eliminates improper fiber threading

Polished and rounded edges, deburred

Insulation Protection Enhanced Fiber Durability
This heat shrinkable tubes is for bare fiber protection, which has the characteristics of fast shrinkage and high efficiency.
Higher Safety
Lower Safety
Application for Optical Fiber Connection
The connection strength and assembly speed of Fiber Optic Splice Protection Sleeve make it popular and widely praised in the application of optical cable maintenance and construction.
Fiber Cabling
Fiber to Home
Enterprise Network
Network Construction
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели