This products is made up of cross linked polyolefin heat-shrinkable tubes, hot melt tubes and Stainless steel needle. It is specifically designed for the protection of fiber optical closure.
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240524155501rvtdvp.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240524155501rvtdvp.jpg)
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240524154240grfpab.jpg)
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240524155410kiiswd.jpg)
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240523154230zor5ul.png)
![0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240523154547m802h6.jpg)
0.8 x 30mm Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber, 50pcs/pkg
New #215021
New #215021
US$5.00
FS P/N: FS-0830FS P/N: FS-0830
Заказы
38
Отзыв 0
Вопрос 0
62 на глобальном складе, 22 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
Fiber Optic Splice Protection Sleeve-Single Fiber 1.2x40mm, 100pcs/pkg
Specifications
Length of Tube
40mm
Outer Tube Diameter
3.75mm
Inner Tube Diameter
2.2mm
Steel Needle Diameter
1.2mm
After Recover Diameter
2.6mm
Working Temperature
-55 to 100°C (-67 to 212°F)
Tensile Strength
18MPa
Dielectric Constant
2.5
Elongation at Break
700%
Longitudinal Change
±5%
Density
0.94g/m³
Eccentricity
105
Dielectric Strength
25kV/mm
Volume resistance
1015Ω
Minimum Shrink Temperature
120°C (248°F)
Minimum Fully Recovery Temperature
100°C (212°F)
Особенности
Protection of Fiber Optical Closure
This products is made up of cross linked polyolefin heat-shrinkable tubes, hot melt tubes and Stainless steel needle. It is specifically designed for the protection of fiber optical closure.
Full sealed, steel needle no loose
Single holed eliminates improper fiber threading
Polished and rounded edges, deburred
Insulation Protection Enhanced Fiber Durability
This heat shrinkable tubes is for bare fiber protection, which has the characteristics of fast shrinkage and high efficiency.
Higher Safety
Lower Safety
Application for Optical Fiber Connection
The connection strength and assembly speed of Fiber Optic Splice Protection Sleeve make it popular and widely praised in the application of optical cable maintenance and construction.
Fiber Cabling
Fiber to Home
Enterprise Network
Network Construction
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Библиотека
Недавно вы смотрели